Publiceer je producten
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
    Tarkett

    Essence Structure

    DESSO Essence Structure heeft organische vormen, met oneindige reeksen vervagende lijnen. De plaatsing van lichte en donkere tinten zorgt voor een stonewashed uitstraling. Met zeven neutrale kleuren, waaronder beige en grijs, wordt een subtiel, maar interessant effect gecreëerd. Voor uitgesproken vloeren zijn er de vijf expressievere opties blauw, groenblauw, dieporanje, helder oranje en groen. Alle twaalf de kleuren van DESSO Essence Structure zijn eenvoudig te combineren met DESSO Essence, DESSO Essence Stripe en DESSO Essence Maze, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn.

    Specificatie
    • *Verkrijgbaar in 12 stonewashed kleuren *Geleverd met DESSO ProBase-standaardrug *Stijlvolle, organischere vormen, met een oneindige reeks vervagende lijnen *Optioneel: 100% recyclebare DESSO EcoBase-tapijtrug *Optioneel: akoestiek verbeterende SoundMaster-tapijtrug *Cradle to Cradle® Bronze-gecertificeerd
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-essence-structure
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)6.5
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika