Publiceer je producten
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
    Tarkett

    Fields

    DESSO Fields is een gestructureerde tapijttegel met de typische uitstraling van handgeweven textiel. De grotere, onregelmatige lussen creëren een aangenaam aanvoelende vloer waarmee elke ruimte warm en gastvrij wordt. Het kleurenpalet van Fields werkt zeer harmonisch met andere natuurlijke materialen zoals hout, baksteen en leisteen. Fields is beschikbaar in 22 kleurencominaties met DESSO EcoBase® als standaardrug.

    Specificatie
      • Verkrijgbaar in 22 kleuren
      • Standaard met 100% recycleerbare DESSO EcoBase tapijtrug
      • Optioneel met de SoundMaster akoestische rug
      • Zilveren Cradle to Cradle®-certificaat
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-fields
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)6.5
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika