Publiceer je producten
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
    Tarkett

    Futurity

    Recycle, vernieuw, hou ervan: de tapijttegelcollectie DESSO Futurity, een ode aan onze prachtige planeet en haar kostbare grondstoffen, laat de basismaterialen voor zich spreken. De onregelmatige textuur geeft een wilde, ongetemde indruk en helpt u een echte blikvanger te maken van uw vloer. Qua kleuren krijgt u vier opties: twee lichtere basistinten met een donkerder patroon en twee donkere basistinten met een lichter patroon. Deze vloeren weerspiegelen de ruwe, ongerepte en onvoorspelbare schoonheid van de natuur. De opvallende, ruwe textuur is ideaal voor urban omgevingen en springt meteen in het oog wanneer u de ruimte binnenstapt.

    Specificatie
      • Verkrijgbaar in vier unieke kleurencombinaties
      • Standaard met 100% recyclebare DESSO EcoBase onderlaag
      • Cradle to Cradle® Silver Level-certificering
      • 100% ECONYL®-garen
      • Optioneel met geluiddempende onderlaag SoundMaster (Lite)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-futurity
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)7.5
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika