Publiceer je producten
Grezzo Bloom
Tarkett

Grezzo Bloom

DESSO Grezzo Bloom tapijttegels zijn geïnspireerd door de schoonheid van organische vormen en structuren, en de rijke kleuren van de natuur. Deze collectie weerspiegelt de herstellende kracht van de natuur in binnenruimtes, en straalt rust en energie uit. Zacht en weelderig mos, korstmos op steen en beton ... Bloom reflecteert de adembenemende grootsheid en intensiteit van de natuur, en brengt subtiele neutrale tinten schitterend tot leven. Het ruwe, onregelmatige weefsel geeft de tegels een ruige, verweerde textuur en creëert diepte en natuurlijke beweging in grote ruimtes.

Specificatie
    • CO2-voetafdruk: 5,37 kg CO2/m²
    • Gerecyclede materialen: 46,3 %
    • EcoBase tapijtrug - bekroond met een gouden Cradle to Cradle® certificering
    • Grezzo Bloom is 100 % recyclebaar
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-grezzo-bloom
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika