Publiceer je producten
Grezzo Vivid
Tarkett

Grezzo Vivid

DESSO Grezzo Vivid tapijttegels zijn geïnspireerd door de schoonheid van organische vormen en structuren, en de rijke kleuren van de natuur. Deze collectie weerspiegelt de herstellende kracht van de natuur in binnenruimtes, en straalt rust en energie uit. Zacht en weelderig mos, korstmos op steen en beton ... Vivid reflecteert de adembenemende grootsheid en intensiteit van de natuur. Het ruwe, onregelmatige weefsel geeft de tegels een ruige, verweerde textuur en creëert diepte en natuurlijke beweging in grote ruimtes.


DESSO Grezzo Vivid dessins zijn perfect te combineren met de DESSO Grezzo Bloom ontwerpen, en geven elk interieur extra pit en een stijlvol accent. Beide lijnen vullen de bestaande DESSO Grezzo collectie subliem aan, voor nog meer creatieve vrijheid bij het inrichten van binnenruimtes

Specificatie
    • CO2-voetafdruk: 5,37 kg CO2/m²
    • Gerecyclede materialen: 46,3 %
    • EcoBase tapijtrug - bekroond met een gouden Cradle to Cradle® certificering
    • Grezzo Vivid is 100 % recyclebaar
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-grezzo-vivid
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika