Publiceer je producten
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    Creëer een speelse vloer met een subtiele caleidoscoop aan kleuren met DESSO Iconic - een nieuwe aanwinst voor Essentials. Een unieke, nieuwe manier van produceren geeft Iconic een verborgen diepte. Het gelaagde ontwerp brengt twee contrasterende kleuren samen en levert zo dramatische, inspirerende ondertonen. Iconic is geïnspireerd door geweven textiel; een all-overkleur wordt doorsneden door verborgen lijnen die zichzelf openbaren wanneer u door de ruimte loopt. Een spectrum van 24 neutrale kleuren en opvallende tinten geeft u de mogelijkheid de nadruk te leggen op energieke open ruimten en vergaderruimten of om contrasten te creëren en zo zones af te bakenen. Iconic geeft de kans om een vloerontwerp te bekijken vanuit een ander perspectief, dat biedt verrassende mogelijkheden voor een spectaculaire oplossing die mensen twee keer doet laten kijken.

    Specificatie
      • Verkrijgbaar in 24 kleuren
      • Hiermee kunt u open ruimtes benadrukken of contrasten creëren voor zoning
      • Standaard met 100% recycleerbare DESSO EcoBase tapijtrug
      • Optioneel met de SoundMaster akoestische rug
      • Zilveren Cradle to Cradle®-certificaat
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-iconic
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)7
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika