Publiceer je producten
Linon
Tarkett

Linon

Geïnspireerd door de tijdloze charme en tactiele uitstraling van onregelmatig geweven stoffen, biedt de DESSO Linon tapijttegelcollectie de perfecte basis voor warme, uitnodigende interieurs die creativiteit op de werkvloer stimuleren.

Het kleurenpalet van Linon bestaat uit 24 tinten en biedt volop keuze: van diepe aardetonen tot veelzijdige neutrale kleuren en pastelaccenten.

De zes expressieve multikleuren van Linon Unity brengen een speels en levendig karakter in de collectie. Dankzij hun harmonieuze samenstelling zijn deze tapijttegels perfect te combineren met Linon en nodigen ze uit tot creatieve toepassingen.

DESSO Linon is standaard voorzien van onze vernieuwde EcoBase-backing, waarin een bio-based ingrediënt een ingredient op basis van petroleum vervangt.

Specificatie
    • Circulaire CO₂-voetafdruk: 1,71 kg CO₂/m²
    • Totaal gerecycled + bio-based materiaal: 63,9%
    • Gerecycled garen: 75%
    • Garen en backing recyclebaar: 100%
    • Standaard met vernieuwde DESSO EcoBase: 100% recyclebaar, bevat tot 91% gerecycled en bio-based materiaal
    • Cradle to Cradle® Silver-certificering
    • Aanbevolen installatiemethode brick
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-linon
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-12-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)6
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyester
  • Ontworpen inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamCarpeting
  • UNSPSC-code30161701
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika