Publiceer je producten
Linon Unity
Tarkett

Linon Unity

DESSO Linon Unity is geïnspireerd op de tactiele uitstraling van onregelmatig geweven stoffen. De collectie brengt warmte en karakter in kantooromgevingen die creativiteit stimuleren.

Met zes gemêleerde kleuren biedt Linon Unity volop ruimte voor visuele accenten en een linnen look. In combinatie met de originele Linon-collectie ontstaat een palet van dertig kleuren dat uitnodigt tot mixen en matchen.

De tapijttegels zijn standaard voorzien van onze vernieuwde EcoBase-backing met een bio-based ingrediënt.

Specificatie
    • Circulaire CO₂-voetafdruk: 1.58kg CO2/m2
    • Totaal gerecycled + bio-based materiaal: 63.0%
    • Rerecycled garen: 75%
    • Garen en backing recyclebaar: 100%
    • Standaard met vernieuwde DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver-certificering
    • Aanbevolen installatiemethode brick
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-linon-unity
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-03-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)7
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyester
  • Ontworpen inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika