Publiceer je producten
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
    Tarkett

    Metallic Shades

    De collectie Metallic Shades is ontworpen om architecten en ontwerpers uit te nodigen te experimenteren met de effecten van metallic glans en mattinten. Het assortiment Metallic Shades van DESSO kan een subtiel en toch glansrijk resultaat in één kleur creëren of gecombineerd worden voor meer diepte en contrast. Elke kleur is verkrijgbaar in twee verschillende tegels met een verschil in intensiteit van de metallic garens. Zo kunnen ontwerpers de tegels gebruiken om een grote vloer in één kleur te leggen of ze te combineren om zones tussen gebieden te maken.

    Specificatie
      • Verkrijgbaar in tien kleuren, in twee verschillende tegels
      • Geschikt voor het maken van afzonderlijke zones en gedefinieerde ruimtes
      • Standaard met 100% recycleerbare DESSO EcoBase tapijtrug
      • Zilveren Cradle to Cradle®-certificaat
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-metallic-shades
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)7
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika