Publiceer je producten
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
    Tarkett

    Palatino

    4.7 van de 5 sterren4.7(6 reviews)

    Deze Cradle to Cradle® gecertificeerde tapijttegel wordt gekenmerkt door zijn rijke gedraaide gesneden pool constructie en opvallende heldere kleurenlijn. De dichte structuur van DESSO Palatino combineert een luxe uitstraling succesvol met sterkte en duurzaamheid. De brede, veelzijdige kleurenlijn biedt oneindige mogelijkheden om een ruimte de definiëren en een statement te maken. Met Palatino zijn er geen beperkingen om een uitgesproken interieur te creëren.

    Specificatie
      • Verkrijgbaar in 39 opvallende en eigentijdse kleuren
      • Standaard met DESSO ProBase tapijtrug
      • Optioneel met 100% recyclebare DESSO EcoBase rug
      • Optioneel met de SoundMaster akoestische rug
      • Bronzen Cradle to Cradle®-certificaat
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-palatino
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)8
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika