Publiceer je producten
Serene
Tarkett

Serene

De 100% recyclebare DESSO® Serene collectie biedt een zachte en geruststellende tegenhanger voor de drukke wereld om ons heen. De collectie spreekt alle zintuigen aan, waarbij elk van de unieke componenten tactiliteit belichaamt en een groot aanpassingsvermogen biedt. Dankzij zachte en uitnodigende kleuren in organische patronen brengt deze collectie rust en duurzaamheid naar elk kantoor, zodat iedere ruimte sereen aanvoelt.

Serene is verkrijgbaar in negen neutrale tinten, van koel en rustgevend tot warm en vriendelijk en is ontworpen om perfect te worden gecombineerd met Serene Colour. Ontwerpers kunnen kiezen uit de 8 accentkleuren om kleur naar wens op te bouwen, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor een vloeiende verbinding tussen individuele ruimtes.

Specificatie
    • 100% te recyclen in Tarketts eigen tapijtrecyclingcentrum
    • Cradle to Cradle zilver gecertificeerd
    • Standaard met DESSO EcoBase backing
    • Gemaakt van 100% geregenereerd ECONYL garen
    • Eenvoudig en zonder patronen te leggen
    • Akoestische SoundMaster backing mogelijk op aanvraag
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-serene
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-16
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyester
  • Ontworpen inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles