Publiceer je producten
Solid
Tarkett

Solid

Het tapijttegelontwerp DESSO Solid van Studio Stefan Scholten is een studie van garen- en kleurencombinaties geïnspireerd op garenvezels uit het tapijtrecyclingproces van Tarkett. Deze studie resulteerde in een all-over design met een luxueuze uitstraling. De verschillende kleuren in de gemêleerde garens geven een verrassende kleurrijke indruk wanneer ze van dichtbij worden bekeken. Door DESSO Solid en DESSO Shape te combineren kunt u makkelijk zonering aanbrengen in een ruimte. Met het harmonieuze palet van 8 kleuren maakt u beslist een statement op de werkvloer.

Specificatie
    • Circulaire CO2 voetafdruk: 1,03 kg CO2/m
    • Gerecycled garen: 100%
    • Totaal gerecycled materiaal: 63,3%
    • EcoBase-tapijtrug - Cradle to Cradle Gold Level gecertificeerd
    • Optioneel met SoundMaster Thrive akoestische tapijtrug
    • DESSO Solid is 100% recyclebaar
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-solid
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika