Publiceer je producten
Tactile Craft 1
Tarkett

Tactile Craft 1

De Tactile Craft tapijttegelcollectie is geïnspireerd door de ongerepte schoonheid van natuurlijke texturen. Ontworpen met de focus op eenvoud en expressie, biedt deze collectie de mogelijkheid om zachte, harmonieuze zones te creëren. De collectie bestaat uit drie complementaire designs en is perfect voor het creëren van vloeiende overgangen in multifunctionele werkruimtes.

Met zijn subtiele onregelmatigheid voegt Tactile Craft 1 zachte warmte toe, waardoor uitnodigende en serene ruimtes ontstaan.

De collectie wordt standaard geleverd met onze verbeterde EcoBase tapijtrug, waarbij een nieuw bio-based materiaal een ander materiaal op petroleumbasis vervangt.

Specificatie
    • Eenvoudig te combineren met Tactile Craft 2 en Tactile Craft 3
    • Circulaire CO2-voetafdruk: 1.00kg CO2/m2
    • Totaal gerecycled en bio-based materiaal: 66.9%
    • Gerecycled garen: 100%
    • Tapijtrug en garen: 100% recyclebaar
    • Standaard met vernieuwde DESSO EcoBase: 100% recyclebaar, bevat tot 91% gerecycled en bio-based materiaal
    • Cradle to Cradle® Silver-gecertificeerd
    • Gemaakt in Europe
    • Aanbevolen installatiemethode brick
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-tactile-craft-1
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)6
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyester
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika