Publiceer je producten
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
    Tarkett

    Verso

    De DESSO Verso-collectie is opgefrist met een eigentijdse nieuwe kleurstelling. Het minimalistische Scandinavische design brengt een rustgevende sfeer in het interieur van de werkplek en is bovendien zeer duurzaam.


    De collectie is ontworpen met de behoeften van de werkplek in gedachten en bestaat uit 8 neutrale tinten en 4 accentkleuren die zijn geïnspireerd op industriële elementen. DESSO Verso is Cradle to Cradle® Silver-gecertificeerd met DESSO EcoBase backing.

    Specificatie
      • Verkrijgbaar in 12 eigentijdse kleuren
      • 75% gerecycleerd garen
      • Standaard met 100% recycleerbare DESSO EcoBase tapijtrug
      • Cradle-to-Cradle® zilver gecertificeerd
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-verso
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)5.5
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika