Publiceer je producten
iD Square Loose-Lay
Tarkett

iD Square Loose-Lay

iD Square Loose-Lay is een veelzijdige vloercollectie die de creatie van inspirerende interieurs mogelijk maakt en verkent een rijkdom aan kleur, vorm en patroon. Alle 37 designs en vijf formaten - inclusief een mini-plank formaat voor nog meer creatieve indelingsmogelijkheden - zijn ontworpen door Tarketts eigen ontwerpstudio en kunnen worden gecombineerd om dynamische, flexibele werkruimten te creëren via functionele zonering, kleurrijke paden en overgangsruimten met persoonlijkheid. Daarnaast zorgt de Carpet Match voor een naadloze integratie met DESSO-tapijt dankzij de vergelijkbare hoogte van de tegels, die samen warmte en tactiliteit brengen in harmonieuze, karaktervolle werkplekken.

Onze los te leggen, lijmvrije tegels worden in Frankrijk gemaakt en kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd en gedemonteerd, zodat de technische ondervloer snel toegankelijk is. De klasse A standaard akoestische prestaties in ruimtes dempen geluidsniveaus voor betere concentratie, productiviteit en ontspanning. De nieuwe Tektanium® oppervlaktebehandeling biedt een ongeëvenaarde weerstand tegen krassen, slijtage en vlekken. Onze vloeren zijn vervaardigd met een ftalaatvrije technologie en hebben een ultralage VOC-uitstoot (vluchtige organische stoffen), wat bijdraagt aan een beter binnenklimaat.

Specificatie
    • Gemaakt in Frankrijk
    • 37 designs en vijf formaten
    • Plank & mini-plank voor visgraatinstallatie
    • De hoogste klasse A akoestische voordelen in de ruimte
    • Gemakkelijke toegang tot de technische ondervloer
    • Tapijtmatch met DESSO tapijttegels
    • Hoge duurzaamheid voor druk belopen ruimten
    • De nieuwe Tektanium® oppervlaktebehandeling is bestand tegen slijtage, krassen en vlekken.
    • Recyclebaar via ReStart®
    • Bevat 20% gerecycled materiaal
Technische specificatie
  • Unieke ref.id-square-loose-lay
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Modular Vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-09
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika