Publiceer je producten
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Tapiflex Platinium is een hoogwaardige, akoestische, extreem duurzame heterogene vinyl vloer voor commercieel gebruik. De collectie biedt een unieke balans tussen akoestische eigenschappen (17dB geluidsreductie) en indentatie-eigenschappen (0,07mm) voor een betere rolbaarheid. Dankzij het ingelegde productieproces, inclusief de ondoorzichtige slijtlaag op alle referenties, heeft het ontwerp diepte en blijft het extreem stabiel.

Het is behandeld met onze Tektanium coating voor een betere vlekbestendigheid, eenvoudigere reiniging en kosteneffectief onderhoud.

Deze collectie is ook verkrijgbaar in compact formaat met Acczent Platinium en maakt deel uit van de wereldwijde designoplossing, inclusief wandbekleding, trappen en accessoires.

Specificatie
    • Gemaakt in Frankrijk
    • Extreme weerstand met 1mm slijtlaag
    • Uitstekende verhouding tussen akoestiek en indentatie met 17dB / 0,07mm indrukweerstand
    • Unieke Tektanium® coating
    • Volledige vloer-, wand- en trapcoördinatie
    • ReStart® ready
    • 25% recycled materiaal
Technische specificatie
  • Unieke ref.tapiflex-platinium-100
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika