Publiceer je producten
Tapiflex Stairs
Tarkett

Tapiflex Stairs

Het installeren van Tapiflex Trappen garandeert de veiligheid van de gebruikers van het gebouw op elke trede. Met zichtbaar contrast, antislip ribbels en comfort bij het beklimmen, bieden deze trappen een hoge slijtvastheid.

De collectie biedt 15 designs, waaronder hout, mineralen en effen kleuren, en creëert een samenhangende omgeving die onze vloeren- en wandcollecties aanvult. Verbeter de toegankelijkheid van uw gebouw met verschillende opties en accessoires die zelfstandigheid bevorderen en navigatie vereenvoudigen.

Kies Tapiflex Trappen voor een perfecte combinatie van veiligheid, stijl en functionaliteit.

Specificatie
    • 2 installatiemethoden: lijm en zelfklevende optie (die de installatietijd met 30% verkort)
    • Geluidsabsorberende achterkant voor optimale geluidsreductie (18dB)
    • Gemaakt in Frankrijk
    • Bijpassende vloeren, wanden en natte ruimte collecties beschikbaar
    • 15 designs met matte afwerking
    • Geïntegreerde antislip en contrasterende trapneuzen
    • 24% gerecycled materiaal
Technische specificatie
  • Unieke ref.tapiflex-stairs
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika