Publiceer je producten
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe is een extreem duurzame veiligheidsvloer die het risico van uitglijden helpt voorkomen in scholen, ziekenhuizen en andere natte ruimtes met zwaar verkeer zoals gemeenschappelijke badkamers en doucheruimtes. Een slipbestendige vloer met reliëf biedt een hoge mate van bescherming voor blote voeten, zelfs als de vloer bedekt is met zeep en water. De 8 kleuren zijn speciaal ontworpen om te combineren met de andere producten en accessoires van het multifunctionele iQ Granit-assortiment.


Onderdeel van Aquasens, het complete wetroom concept inclusief bijpassende vloeren en accessoires. Ook te combineren met Protectwall en Excellence vloeren voor andere ruimtes in het gebouw.

Specificatie
    • Noppen, antislipvloeren: klasse C blootsvoets, R10 met schoenen
    • Hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken
    • Recycleerbaar afval en na gebruik
    • 25,5% gerecycleerd materiaal
    • Optimale luchtkwaliteit binnenshuis en ftalaatvrij
    • Gemaakt in Zweden
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-granit-multisafe
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-04-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamFlooring
  • UNSPSC-code301617
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika