Publiceer je producten
Granit Safe.T
Tarkett

Granit Safe.T

Granit Safe.T is een duurzame vloer voor in natte ruimtes met zwaar verkeer, waar veiligheid uiterst belangrijk is. De vloer zorgt voor een betrouwbare grip voor blote voeten en vermindert het risico van uitglijden, zelfs als de vloer bedekt is met zeep en water. Onze gepatenteerde Safety Clean XP-oppervlaktebehandeling beschermt de vloer tegen vlekken, zodat de vloer schoon blijft en onderhoud eenvoudig is. De 16 kleuren zijn speciaal geschikt om te combineren met de andere producten en accessoires van het multifunctionele iQ Granit-assortiment.

Specificatie
    • Slipbestendige R10-grip
    • Waterdichte vloer
    • Eenvoudig in onderhoud
    • Ideaal voor ruimtes met zwaar verkeer
    • Maakt deel uit van ons assortiment in mulltifunctionele vloeren.
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-granit-safe-t
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-04-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamFlooring
  • UNSPSC-code301617
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika