Publiceer je producten
iD Click Ultimate 30
Tarkett

iD Click Ultimate 30

iD Click Ultimate tilt harde vloeren naar een hoger niveau.Combineer de look, feel en sterkte van hout en steen voortaan met allevoordelen van luxe vinyltegels. Omdat iD Click Ultimate makkelijk teinstalleren is op zo goed als alle oppervlakken, zelfs op keramische tegels,voldoet u in een mum van tijd aan de eisen van uw klanten en projecten.

Tarketts eigen TEKTANIUM™ PU coating garandeert eenvoudigonderhoud en ongeëvenaarde bescherming van de mooie ultramatte afwerking. Bovendienbeperkt de akoestische Soundblock onderlaag harde contactgeluiden tot eenminimum.

Specificatie
    • Weergaloze dessins van natuurlijk hout en steen
    • Ultramatte TEKTANIUM™️ afwerking
    • Uitstekend bestand tegen slijtage, krassen en vlekken
    • Rechtstreekse installatie op de meeste bestaande vloeren
    • Ultiem akoestisch comfort, tot 19 dB
    • Geproduceerd in Europe – lage CO2-uitstoot
    • Recyclebaar via ReStart®️
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-id-click-ultimate-30
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Modular Vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-21
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamFlooring
  • UNSPSC-code301617
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika