Publiceer je producten
iD Click Ultimate 55
Tarkett

iD Click Ultimate 55

iD Click Ultimate tilt harde vloeren naar een ongezien niveau. Combineer de look, feel en sterkte van hout en steen voortaan met alle voordelen van luxevinyltegels. Omdat iD Click Ultimate eenvoudig te plaatsen is op zo goed als alle oppervlakken, zelfs op keramische tegels, voldoet u in een mum van tijd aan de vereisten van uw klanten en projecten.

Onze innovatieve Rigid Composite Core+ (RCC+) technologie verheft SPC-vloeren naar een nieuw niveau. Deze geavanceerde technologie biedt een superieure duurzaamheid en stabiliteit via een productieproces met co-extrusie. De constructie van drie lagen en de zorgvuldig ontwikkelde formule staan garant voor een uitzonderlijke weerstand tegen schokken en zware lasten, wat de vormvastheid ten goede komt. Ons GenClick® bevestigingssysteem doet een beroep op deze technologie voor iD Click Ultimate tegels. Daardoor zijn de tegels uitermate geschikt voor elke omgeving, zelfs voor badkamers. Om te voldoen aan de vele uitdagingen in drukke ruimtes, is de TEKTANIUM™ PU-coating van Tarkett zeer onderhoudsvriendelijk. De coating zorgt ook voor een ongeëvenaarde bescherming van de mooie ultramatte afwerking. Bovendien beperkt de akoestische Soundblock onderlaag harde contactgeluiden tot een minimum.

Voor deze nieuwe standaard in harde vloeren maakt onze nieuwe Digital Printing Technology dessins mogelijk die recht uit de natuur lijken te komen. Daarvoor laten we ons inspireren door patronen van natuurlijk hout en steen, die we in hoge definitie reproduceren met slechts minimale herhalingen.

Specificatie
    • Weergaloze dessins van natuurlijk hout en steen
    • Ultramatte TEKTANIUM™️ afwerking
    • Uitstekend bestand tegen slijtage, krassen en vlekken
    • Rechtstreekse installatie op de meeste bestaande vloeren
    • Ook voor badkamers
    • Made in Europe – lage CO2-uitstoot
    • Recyclebaar via ReStart®️
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-id-click-ultimate-55
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Modular Vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-21
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamFlooring
  • UNSPSC-code301617
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika