Publiceer je producten
iQ Granit Acoustic
Tarkett

iQ Granit Acoustic

De iQ Granit Acoustic-vinylvloer is een uitstekende vloer met verbeterd comfort onder de voeten en een geluidsreductie van 15 dB. Ontworpen voor gebieden met zwaar verkeer waar stilte gewenst is, zoals gangen en patiëntenkamers. Deze vloer is extreem duurzaam en bestand tegen slijtage en vlekken. Om de vloer schoon te houden, is lang polijsten of in de was zetten niet nodig, eenvoudig droog opwrijven is genoeg om het oorspronkelijke uiterlijk van deze vloer te herstellen. De 20 kleuren zijn speciaal ontworpen om te combineren met de andere producten en accessoires van het multifunctionele iQ Granit-assortiment.

Specificatie
    • 15 dB geluidsreductie
    • Comfort onder de voeten
    • Uniek oppervlakteherstel door droog opwrijven
    • Ideaal voor ruimtes met zwaar verkeer
    • Onderdeel van het assortiment in mulltifunctionele vloeren.
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-iq-granit-acoustic
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-06
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamFlooring
  • UNSPSC-code301617
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika