Publiceer je producten
iQ Natural
iQ Natural
iQ Natural
    Tarkett

    iQ Natural

    iQ Natural wordt aangeboden in 35 kleuren die zijn geïnspireerd op de natuur. Dit is de eerste en enige homogene vinylvloer die wordt gemaakt van ongeveer 75% natuurlijke of hernieuwbare grondstoffen. Als onderdeel van het iQ-assortiment biedt deze hoogwaardige vinylvloer zowel extreme duurzaamheid als superieure vlekbestendigheid en slijtvastheid voor alle gebieden met veel verkeer. Polijsten of in de was zetten is niet nodig, eenvoudig droog opwrijven is genoeg om het oorspronkelijke uiterlijk van deze vloer te herstellen.

    Specificatie
      • Gemaakt met ongeveer 75% natuurlijke of herniewbare grondstoffen
      • Ideaal voor ruimtes met zwaar verkeer
      • Beste life-cycle costs
      • Uniek oppervlakteherstel door droog opwrijven
    Technische specificatie
    • Unieke ref.tarkett-iq-natural
    • ProductfamilieTARKETT
    • ProductgroepFlooring - Homogeneous vinyl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVinyl
    • Ontworpen inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika