Met meer dan 40 jaar als bestseller en 100 miljoen verkochte vierkante meters hebben onze iQ Optima vloeren geschiedenis geschreven. Vandaag gaat het verhaal verder met een vernieuwde collectie.
Met een nieuw design en een uitgebreid kleurenpalet is de collectie geïnspireerd op de zachte wassingen en doorschijnende, dekkende kwaliteit van aquarelverf. iQ Optima heeft een vernieuwd richtingseffect met doorschijnende chips, exclusief voor Tarkett, dat nu verkrijgbaar is in 3 patronen en 55 kleuren.
iQ Optima staat bekend om zijn unieke iQ dry-buffing oppervlakrestauratie, een onderhoudsmethodiek die de levensduur verlengt en een onovertroffen duurzaamheid biedt.
iQ Optima is speciaal ontworpen om te worden gebruikt in kleurencombinaties met onze iQ Granit en iQ Eminent collecties, en is verkrijgbaar in een Acoustic versie voor alle 55 kleuren en kan worden gecombineerd met onze iQ technische assortimenten die antislip, statische geleidende en dissipatieve eigenschappen hebben.
De serie wordt geproduceerd in Zweden, is wereldwijd erkend voor duurzame prestaties, gemaakt van verantwoorde materialen en recyclebaar (afval en na gebruik) met ons ReStart®-programma.
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Afghanistan | België | Egypte |
Bahrein | Denemarken | |
Irak | Duitsland | |
Israël | Estland | |
Jordanië | Finland | |
Koeweit | Frankrijk | |
Libanon | Griekenland | |
Oman | Hongarije | |
Palestina | Italië | |
Qatar | Letland | |
Turkije | Litouwen | |
Verenigde Arabische Emiraten | Luxemburg | |
Nederland | ||
Noorwegen | ||
Oostenrijk | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Slovenië | ||
Slowakije | ||
Spanje | ||
Tsjechië | ||
Verenigd Koninkrijk | ||
Zweden | ||
Zwitserland |