Publiceer je producten
iQ Surface
Tarkett

iQ Surface

De iQ Surface vinyl vloerencollectie, ontwikkeld in samenwerking met Note Design studio, is het een collectie waar functie, kleur en vorm perfect in evenwicht zijn, en waar een duurzaam industrieelmateriaal in vijf prachtige kleurfamilies uitnodigt tot nieuwe interpretaties en perspectieven. De vijf kleurfamilies van de collectie kunnen met elkaar worden gecombineerd, maar gaan ook goed samen met andere materialen zoals metaal, steen, hout en glas.

In combinatie met het innovatieve gebruik van gekleurde lasdraden wordt de collectie een uitnodiging voor nieuwe creatieve uitingen. iQ Surface heeft alle cutting-edge innovatie van Tarkett, geconfigureerd voor de meest creatieve toepassingen.

Met een dikte van slechts 2 mm draagt iQ Surface de levenslange prestaties van Tarkett iQ homogeen vinyl en is het in staat om decennia van constant gebruik te doorstaan zonder aan uitstraling te verliezen.

Specificatie
    • Levenslange prestaties
    • Uniek dry-buffing oppervlakte herstel
    • Onderdeel van een concept: vloeren, muren en meubulair
    • Een collectie voor vloer, muur en meubulair
    • 5 unieke kleurverhalen
    • Unieke mix & match lasdraden
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-iq-surface
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-11-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika