Publiceer je producten
iQ Toro SC
Tarkett

iQ Toro SC

iQ Toro SC is een permanent statisch geleidende vloer die is ontwikkeld voor gebruik in operatiekamers, röntgenkamers, cleanrooms en laboratoria. De geavanceerde geleidende eigenschappen worden verkregen dankzij de zwarte koolstofdeeltjes die door het hele product zijn verwerkt en een rug van pure koolstof.


Deze vinyl collectie maakt deel uit van het iQ-assortiment en biedt extreme duurzaamheid, plus superieure vlekbestendigheid en slijtvastheid voor gebieden met zwaar verkeer. De kleuren zijn goed te combineren met de andere producten en accessoires van onze iQ-collecties.

Specificatie
    • Permanent statisch geleidend
    • Beste life-cycle costs
    • Uniek oppervlakteherstel door droog opwrijven
    • Onderdeel van het assortiment in mulltifunctionele vloeren.
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-iq-toro-sc
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-06
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamFlooring
  • UNSPSC-code301617
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika