Het enige linoleum dat is goedgekeurd voor gebruik op muren en met een Bs2-d0 brandcertificaat. Deze volledig nieuwe collectie is ontworpen voor architecten en legt de nadruk op creativiteit en veelzijdigheid. Een palet van 10 kleuren en eenvoudige patronen, allemaal ontworpen om te coördineren met Etrusco vloeren. LinoWall wordt geleverd met onze exclusieve xf² oppervlaktebehandeling en is Cradle to Cradle gecertificeerd® Zilver.
Alle referenties zijn standaard verkrijgbaar in rollen van 2 m breed en op aanvraag in rollen van 1 m breed.
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Afghanistan | België | Egypte |
Bahrein | Denemarken | |
Irak | Duitsland | |
Israël | Estland | |
Jordanië | Finland | |
Koeweit | Frankrijk | |
Libanon | Griekenland | |
Oman | Hongarije | |
Palestina | Italië | |
Qatar | Letland | |
Turkije | Litouwen | |
Verenigde Arabische Emiraten | Luxemburg | |
Nederland | ||
Noorwegen | ||
Oostenrijk | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Slovenië | ||
Slowakije | ||
Spanje | ||
Tsjechië | ||
Verenigd Koninkrijk | ||
Zweden | ||
Zwitserland |