Tarkett introduceert het perfecte alternatief voor een kleiner budget. Meteor 70 beschikt over een slijtlaag van 0,7 mm en heeft een compleet nieuw aanbod aan dessins om te voldoen aan de nieuwste wensen op gebied van design en comfort, in zowel woonomgevingen als semicommerciële ruimtes. Dankzij het innovatieve nieuwe aanbod van dessins is Meteor 70 ideaal voor gebruik in huis en in de ouderenzorg. Meteor 70 is een collectie met 26 kleuren die een gevoel van thuis geeft en is verkrijgbaar in een praktisch rolformaat voor een hygiënische, waterbestendige oplossing tegen een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Meteor 70 combineert prestaties en goed comfort onder de voeten met een akoestische absorptie van 7 dB.
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Afghanistan | België | Egypte |
Bahrein | Denemarken | |
Irak | Duitsland | |
Israël | Estland | |
Jordanië | Finland | |
Koeweit | Frankrijk | |
Libanon | Griekenland | |
Oman | Hongarije | |
Palestina | Italië | |
Qatar | Letland | |
Turkije | Litouwen | |
Verenigde Arabische Emiraten | Luxemburg | |
Nederland | ||
Noorwegen | ||
Oostenrijk | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Slovenië | ||
Slowakije | ||
Spanje | ||
Tsjechië | ||
Verenigd Koninkrijk | ||
Zweden | ||
Zwitserland |