Publiceer je producten
ProtectWall 1.5mm
Tarkett

ProtectWall 1.5mm

ProtectWALL 1.5 is ontworpen voor gangen en patiëntenkamers in veeleisende omgevingen en is een hoogwaardige vinyl wandbekleding die muren beschermt tegen stoten, schokken, krassen, vlekken en chemicaliën.


Het is flexibel en gemakkelijk te installeren (minder voegen dan stijve platen) en helpt reparatie- en onderhoudskosten te verlagen door schade aan muren te beperken. Het is behandeld met onze Top Clean XP oppervlaktebescherming voor eenvoudige reiniging (uitstekend beoordeeld in de Riboflavine-test).


Het assortiment belichaamt een eigentijdse geest en resoneert diep met de essentie van de natuur. Een fascinerende reeks kleuren en patronen die de fusie van moderniteit met tijdloze natuurlijke motieven belichamen.


ProtectWALL maakt deel uit van een globale oplossing die ook vloeren en trappen omvat. En last but not least: het is ftalaatvrij.

Specificatie
    • Gemaakt in Europa
    • Uitzonderlijke schok- en krasbestendigheid
    • Uitstekende reinigbaarheid (Riboflavine-test)
    • Zeer hygiënisch en moeiteloos te onderhouden
    • Zeer goed bestand tegen bacteriën
    • Zeer laag TVOC-gehalte (≤10μg/m³ na 28 dagen)
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-protectwall-1-5mm
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepWallcovering
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-08-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamWall finishing materials
  • UNSPSC-code301615
  • Uniclass 2015-codeSs_25_45
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWall Coverings
  • OmniClass-nummer23-15 15 19
  • OmniClass-titelWall Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika