Publiceer je producten
Ruby 70
Tarkett

Ruby 70

Het Ruby-gamma is ideaal voor omgevingen met veel verkeer in het onderwijs, ziekenhuizen en instellingen voor ouderenzorg. In deze collectie vindt u compacte en akoestische versies voor een harmonieus ontwerp, zonder afbreuk te doen aan de technische prestaties. Dankzij het zachtere reliëf hoopt zich minder vuil op in het oppervlak, waardoor vloeren uit de Ruby 70-collectie gemakkelijker te onderhouden zijn. Het palet van maar liefst 32 kleuren bevat erg kleurrijke opties en biedt onderwijsinstellingen heel wat keuze. De vier houtdessins in het gamma zijn dan weer ideaal voor in de ouderenzorg.

Specificatie
    • Palet van 32 kleuren op maat van het onderwijs en de ouderenzorg
    • Vernieuwd houtaanbod met vier houtdessins, ideaal voor in de ouderenzorg
    • Gemakkelijker te reinigen met behoud van de R10-slipweerstand dankzij het nieuwe, zachtere reliëf
    • Ideaal voor zones met veel verkeer: slijtlaag van 0,70 mm in PVC
    • TopClean™ oppervlaktebehandeling, versterkt met PUR
    • Uitstekend bestand tegen schuren, vervuiling en vlekken
    • 100 % ftalaatvrij en VOS : < 100 µg/m³
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-ruby-70
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-06
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inLuxemburg
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamFlooring
  • UNSPSC-code301617
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika