Publiceer je producten
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    De Tapiflex Essential 50-collectie met zijn 42 decors is ontworpen om gemakkelijk in verband te worden gebracht met Excellence en Tapiflex Stairs in commerciële en semi-commerciële toepassingen, met name in de onderwijs-, ouderenzorg- en woningtoepassingen. Essential kan ook worden gecoördineerd met ons nieuwe KS 61-assortiment plinten. Bepaalde referenties zijn nu ook beschikbaar in tegels voor allover ontwerpen en planken voor houtpatronen. Daarnaast omvat het assortiment nu een nieuwe compacte versie, Acczent Essential, voor 10 decors met een 0,70 mm WL. Dankzij de schuimrug met hoge densiteit, biedt het de allerbeste akoestische prestaties (20 dB geluidsreductie) en een goed loopcomfort. Het is behandeld met onze beschermde Top Clean XP-oppervlaktebescherming voor extreme duurzaamheid en kosteneffectief onderhoud.

    Specificatie
      • Beste 20dB-effectgeluidsvermindering in zijn klasse
      • Rollen beschikbaar in 20 m (akoestisch of compact)
      • Tegels beschikbaar in 50x50 cm (akoestisch)
      • Planken verkrijgbaar in 100x25cm (akoestisch)
      • Goed voetcomfort
      • Kosteneffectief onderhoud
    Technische specificatie
    • Unieke ref.tarkett-tapiflex-essential-50
    • ProductfamilieTARKETT
    • ProductgroepAcoustic flooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3.3
    • Breedte (mm)2000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVinyl
    • Ontworpen inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika