Publiceer je producten
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001

    TATA Wooden Door @001

    4.1 van de 5 sterren4.1(54 reviews)

    ◉Proper name:First Meeting

    ◉Model number:@001

    ◉Style orientation:simple Nordic

    ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

    ◉Surface techniques:paint-free

    ◉Superficial material:PET 

    ◉Application space:bedroom/living room/study room

    ◉Product culture:fall in love in a second. ◉Product story:The shades of colour change, the cascade of geometrical design is strewn at random, dark local edge adorns,all of which give the door a fashionable and modern temperament.

    Specificatie
    • ◉Model number:@001

      ◉Style orientation:simple Nordic

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PET

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

    Technische specificatie
    • Unieke ref.DOOR
    • ProductfamilieDoor
    • ProductgroepInterior Door
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-10
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)2260
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inChina
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deursets
    • IFC-classificatiedeur
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors