Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

SAB Sandwichpanelen voor het dak

Unieke ref.: sab-pir-frp
Fabrikant: Tata Steel
Product familie: Roof Systems
Product groep: SAB Profiel
Publicatiedatum: 2017-01-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
De goede eigenschappen van de PIR panelen laten zich eveneens uitstekend toepassen voor daken. Levering is mogelijk met een dikte van 75 mm tot 135 mm, afhankelijk van de isolatie die u wenst en de bijdrage aan een nog energiezuiniger gebouw.

De PIR-panelen van SAB-profiel worden gekenmerkt door de combinatie van hoge isolatiewaarden met een laag eigen gewicht. De warmte-isolatiewaarde van de panelen is bepaald volgens EN 14509, rekening houdend met veroudering en met de invloed van de voeg. Het dichtband in de voeg is eenvoudig te comprimeren en biedt bij een minimale compressie een uitstekende luchtdichtheid. Dit is van groot belang voor de isolatiewaarde. Voor alle uitvoeringen geldt een geluidsisolatiewaarde van 26 dB. Alle PIR-panelen van SAB-profiel zijn vezel- en HCFK-vrij. Met betrekking tot brandgedrag vallen de PIR-sandwichelementen in klasse B-s2,d0 volgens NEN-EN 13501-1.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Insulation
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Netherlands

BIMobject categorie: Construction - Roof
IFC classificatie: Roof
Uniclass 1.4 Code : L52
Uniclass 1.4 Beschrijving: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code : SS-20-40-55-50
Uniclass 2.0 Beschrijving: Metal Composite Panel Roofing Systems
Uniclass 2015 Code : Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 Beschrijving: Composite panels
NBS Reference Code : 20-40-55-50
NBS Reference Beschrijving: Metal Composite Panel Roofing Systems
OmniClass nummer: 23-13 39 11 17
OmniClass Titel: Exterior Composite Roof Panels
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten