Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

SAB Kouddak profielplaten voor daken

Unieke ref.: sab-roof-cladding-profiles
Fabrikant: Tata Steel
Product familie: Roof Systems
Product groep: SAB Profiel
Publicatiedatum: 2017-01-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
Werkt u aan een toepassing waarvoor warmte-isolatie niet vereist is, dan heeft SAB ook de juiste kouddakplaat in golfprofiel of trapeziumprofiel voor u. Deze zijn bedoeld om op schuine of ronde daken te monteren.

De trapezium kouddakplaten hebben veelal brede dalen voor een snelle en makkelijke afwatering. Doordat kouddakplaten meestal enkelvoudig worden toegepast zonder isolatie worden deze aan de binnenzijde voorzien van anti-condensvlies om het neerdruppelen van condens te voorkomen


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Netherlands

BIMobject categorie: Construction - Roof
IFC classificatie: Roof
Uniclass 1.4 Code : JH31
Uniclass 1.4 Beschrijving: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Code : SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Beschrijving: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Beschrijving: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Code : 25-20-68-50
NBS Reference Beschrijving: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass nummer: 23-13 39 27 11 13
OmniClass Titel: Sheet Metal Roofing