Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

SAB-Carrier - Trapezium paneel zichtbare bevestiging

Unieke ref.: sab-sp-tc-tfsc
Fabrikant: Tata Steel
Product familie: Wall Systems
Product groep: SAB Profiel
Publicatiedatum: 2017-01-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
SAB-Carrier trapezium panelen met zichtbare bevestiging zijn als dragende sandwichpanelen de ideale constructie voor bouwgemak en esthetische variatie. De sandwichpanelen kunnen verticaal en horizontaal worden toegepast. De panelen dienen als draagconstructie van een extra schil van bijvoorbeeld SAB (esthetische) profielplaten, plankprofielen of een Kalzip FC systeem. Met SAB-Carrier panelen kan een nieuw gebouw snel en eenvoudig goed geïsoleerd en wind- en waterdicht gemaakt worden. Vervolgens kan erna in alle rust een fraai en gevarieerd uiterlijk gecreëerd worden. De SAB-Carrier panelen worden geproduceerd met een verhoogde schuimhechting en een dikkere stalen buitenplaat.

De PIR-panelen van SAB-profiel worden gekenmerkt door de combinatie van hoge isolatiewaarden met een laag eigen gewicht. De warmte-isolatiewaarde van de panelen is bepaald volgens EN 14509, rekening houdend met veroudering en met de invloed van de voeg. Het dichtband in de voeg is eenvoudig te comprimeren en biedt bij een minimale compressie een uitstekende luchtdichtheid. Dit is van groot belang voor de isolatiewaarde. Voor alle uitvoeringen geldt een geluidsisolatiewaarde van 26 dB. Alle PIR-panelen van SAB-profiel zijn vezel- en HCFK-vrij. Met betrekking tot brandgedrag vallen de PIR-sandwichelementen in klasse B-s2,d0 volgens NEN-EN 13501-1.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Insulation
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Netherlands

BIMobject categorie: Walls - Sandwich Panels
IFC classificatie: Wall
Uniclass 1.4 Code : L5161
Uniclass 1.4 Beschrijving: Wall panelling
Uniclass 2.0 Code : SS-25-20-52
Uniclass 2.0 Beschrijving: Metal Composite Panel Cladding Systems
Uniclass 2015 Code : Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 Beschrijving: Composite panels
NBS Reference Code : 25-20-52
NBS Reference Beschrijving: Metal Composite Panel Cladding Systems
OmniClass nummer: 23-15 13 19 17
OmniClass Titel: Composite Wall Panels