Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

SAB Wand profielplaten voor architectonische gevel bekleding

Unieke ref.: sab-wall-cladding-profiles
Fabrikant: Tata Steel
Product familie: Wall Systems
Product groep: SAB Profiel
Publicatiedatum: 2017-01-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
SAB heeft een breed assortiment van stalen gevel profielplaten die zowel horizontaal als verticaal kunnen worden toegepast. In combinatie met een binnendoos maakt u een gangbaar opbouwsysteem.

SAB heeft een groot scala of architectonische gevel profielplaten. Zoals drie typen golfprofiel in de hoogten 18, 27 en 42 mm. Het trapeziumprofiel is verkrijgbaar in 6 verschillende varianten. Van zuiver traditioneel, zoals het 35 profiel, maar ook de moderne varianten als het 19 of symmetrische 45 profiel. De puntprofielen van de SAB-Pyramid lijn zijn standaard leverbaar in hoogtes van 19, 37 en 50 mm. Alle zijn met doorlopende punten of met een vlak deel ertussen te leveren. Tevens is er een puntprofiel, de SAB-Diamond®, met een dubbele punt van 40 om 19 mm hoog. De speciale profielen geven gevels een grote esthetische aantrekkingskracht. Binnen het assortiment van SAB zitten hierin de SAB-Twin 33/1000, het potdekselprofiel of rabatprofiel SAB 22/500 en de SAB-Pagode 40/450. Tot slot zijn er 4 typen SAB plankprofielen die zorgen voor een gevel met moderne strakke lijnen.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Netherlands

BIMobject categorie: Walls - Cladding
Uniclass 1.4 Code : JH31
Uniclass 1.4 Beschrijving: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Code : SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Beschrijving: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Beschrijving: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Code : 25-20-68-50
NBS Reference Beschrijving: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass nummer: 23-15 15 17 13
OmniClass Titel: Metal Wall Cladding Sheets