Publiceer je producten
Calmo upholstered bed

Calmo upholstered bed

2.6 van de 5 sterren2.6(9 reviews)
The first-ever upholstered bed from Team by Wellis Fully and comfortably upholstered, Calmo provides the perfect setting. Without headrest or with headrest 74 cm in leather of fabric, with headrest 109 cm in leather only. Designer Kurt Emi
Technische specificatie
  • Unieke ref.calmo1720
  • ProductfamilieSleeping
  • ProductgroepBeds
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-01-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)740
  • Breedte (mm)1720
  • Diepte (mm)2280
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalLeer
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Bedden
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56