Publiceer je producten
LoVa Sofa

LoVa Sofa

Perfectly shaped comfort LoVa is a true artist of combination and offers you more than 60 different configuration options thanks to varous seat depths, seat widths and extending elements. A matching ottoman is available additionally. 2-seater sofa, 2 1/2-seater sofa, 3-seater sofa, Combinations elements with or without armrest. All in 2 depths. Back cushion with or without support.
Technische specificatie
  • Unieke ref.lova2290140
  • ProductfamilieLiving
  • Productgroepsofas
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-01-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)575
  • Breedte (mm)2290
  • Diepte (mm)1040
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalLeer
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56

Soortgelijke producten

4.3 van de 5 sterren 4.3 (21)
4.7 van de 5 sterren 4.7 (30)
4.4 van de 5 sterren 4.4 (70)
4.1 van de 5 sterren 4.1 (35)
4.4 van de 5 sterren 4.4 (39)