CONNECTOR COMPOSITION
A 12 mm headed stud.
A 4 mm thick 50x50 square pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
Two 8 mm coach screws going through the two holes of the plate.
Galvanised steel screws with sharp Ø 8.0 mm tip, length 70, 100 and 120 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
Beschikbaarheid regio
| Europa | Afrika |
|---|---|
Albanië | Algerije |
België | Kaapverdië |
Bosnië en Herzegovina | Libië |
Bulgarije | Marokko |
Denemarken | Tunesië |
Duitsland | |
Finland | |
Frankrijk | |
Griekenland | |
Hongarije | |
Ierland | |
Italië | |
Kroatië | |
Luxemburg | |
Malta | |
Moldavië | |
Monaco | |
Montenegro | |
Nederland | |
Noorwegen | |
Oostenrijk | |
Polen | |
Portugal | |
Roemenië | |
San Marino | |
Servië | |
Slovenië | |
Slowakije | |
Spanje | |
Tsjechië | |
Vaticaanstad | |
Verenigd Koninkrijk | |
Zweden | |
Zwitserland |