Publiceer je producten
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Triangular signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard
    Specificatie
    • According to EN-12899:1 standard. 0,93 Kg (70cm) 1,2 Kg (90cm) 1,8 Kg (135 cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
    Technische specificatie
    • Unieke ref.p-1-cross
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-01
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)1.8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolymeer composiet versterkt met glasvezel
    • Secundair materiaalPolyesterlijm
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBewegwijzering - Bewegwijzering
    • ETIM-codeEC003588
    • ETIM-naamTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015-codePr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoad traffic signs
    • OmniClass-nummer23-39 11 15 17
    • OmniClass-titelTraffic Signals