Publiceer je producten
R-305 No passing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-305 No passing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    R-305 No passing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    Specificatie
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Technische specificatie
    • Unieke ref.r-305-road-sign
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-01
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)1.8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolymeer composiet versterkt met glasvezel
    • Secundair materiaalPolyesterlijm
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBewegwijzering - Bewegwijzering
    • ETIM-codeEC003588
    • ETIM-naamTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015-codePr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoad traffic signs
    • OmniClass-nummer23-39 11 15 17
    • OmniClass-titelTraffic Signals