Publiceer je producten
R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel

R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel

Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Specificatie
  • According to EN-12899:1 standard. 3,62 kg (60cm) 8,13 kg(90cm) 14,44 kg (120cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
Technische specificatie
  • Unieke ref.r-402-roundabout-road-sign-galvanized-steel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-08-01
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)1.8
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBewegwijzering - Bewegwijzering