Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Titan Header Framing System - Header and Jam

Unieke ref.: titan-header-system
Fabrikant: Telling Industries
Product familie: Exterior Framing - Structural
Product groep: Titan Header System
Publicatiedatum: 2019-02-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)

The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

Benefits:

  • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
  • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
  • No more built-up jambs and headers.
  • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Construction - Frames & Trusses
IFC classificatie: Structural Member
UNSPSC naam: Structural building products
UNSPSC code: 3013
Uniclass 1.4 Code : JG10
Uniclass 1.4 Beschrijving: Structural steel framing
Uniclass 2.0 Code : SS-15-10-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Structural Framing Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_20_10_75
Uniclass 2015 Beschrijving: Structural framing systems
NBS Reference Code : 15-10-75
NBS Reference Beschrijving: Structural Framing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel Framing
OmniClass nummer: 23-13 35 00
OmniClass Titel: Framing Products
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Construction - Frames & Trusses

Naam Waarde
Flange Width 2 ; 2.5 ; 3
Grade Grade 50
Material ASTM 1003 Steel
Width 3.625 ; 4 ; 6 ; 8

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten