Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Pavers

Unieke ref.: pavers
Fabrikant: TERREAL Aménagement extérieur
Product familie: Floor
Product groep: Pavés de sol
Breedte (mm): 22
Hoogte (mm): 50
Diepte (mm): 110
Publicatiedatum: 2018-03-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France
Netto gewicht (kg): 2.5

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Klinkers en stenen
IFC classificatie: Floor
UNSPSC naam: Paving blocks
UNSPSC code: 30171701
Uniclass 1.4 Code : JQ2
Uniclass 1.4 Beschrijving: Pavings
Uniclass 2.0 Code : SS-20-14
Uniclass 2.0 Beschrijving: Paving Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_30_14
Uniclass 2015 Beschrijving: Paving systems
NBS Reference Code : 20-14
NBS Reference Beschrijving: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
OmniClass nummer: 23-11 21 17
OmniClass Titel: Paving Blocks
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Naam Waarde
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 110 mm — 220 mm

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten