Publiceer je producten
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mozaïektegel

    Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mozaïektegel

    De Sevilla Kitkat Finger Mozaïektegel biedt een uitnodigende mix van strak design en tijdloze uitstraling. De lange rechthoekige vorm doet denken aan de bekende chocoladereep en past in elk interieur, zowel commercieel als residentieel!

    Door zijn vorm is de Kitkat Finger perfect voor gebogen oppervlakken. De vorm creëert dynamische lijnen die het licht op subtiele manieren weerkaatsen om verfijning toe te voegen aan het oppervlak. Denk aan een mooie ronde bar, een gebogen inloopdouche of een steunpilaar met de Kitkat Fingers.

    De Sevilla Kitkat Finger is gemaakt van hoogwaardig porselein met een duurzame toplaag met een matte of glanzende afwerking. De Kitkat Finger heeft een veelzijdig ontwerp dat past bij een breed scala aan interieurstijlen, van minimalistisch tot gedurfd en eclectisch. De mozaïektegel is eenvoudig te installeren en schoon te maken, waardoor het ook een praktische keuze is.

    Specificatie
    • Toepassing: Binnen, Buiten, Zwembad, Wand

      Vel grootte: 296x300 mm

      Materiaal: Geglazuurd Porselein

      Vellen per doos: 10

      Afwerking: Glanzend of Mat

      Gewicht per doos: 13,30 kg

      Grootte: 22x145x7,5 mm

      M² per doos: 0,89 M²

      Voeg grootte: 3,0 mm

      Gewicht per M²: 14,95 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.kitkat-finger
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)22
    • Diepte (mm)7.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPorselein
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Mozaïek