Publiceer je producten
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel

    Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mozaïektegel

    Ontdek de betoverende charme van onze Sevilla Kitkat Original. De geliefde mozaïektegel heeft een lange rechthoekige vorm die lijkt op de bekende chocoladereep. Het concave oppervlak van de tegel draagt bij aan de charme wanneer er licht op valt.

    Door het concave oppervlak heeft de Kitkat Original mozaïektegel een licht holle kern, wat een prachtig effect geeft wanneer er licht op valt. Dit past perfect bij de Sevilla Kitkat Original met zijn rijke kleuren, waarmee u elk doorsnee ontwerp kunt transformeren.

    De Kitkat Original is gemaakt van hoogwaardig porselein met een prachtige glanzende of matte toplaag. Door de smalle breedte is de Kitkat mozaïektegel zeer geschikt voor gebogen oppervlakken zoals een afgeronde bar, gebogen inloopdouche of steunpilaar. Breng de Kitkat Original haaks op de ronding aan en creëer eenvoudig een eyecatcher.

    Specificatie
    • Toepassing: Binnen, Buiten, Zwembad, Wand

      Vel grootte: 296x299 mm

      Materiaal: Geglazuurd Porselein

      Vellen per doos: 10

      Afwerking: Glanzend of Mat

      Gewicht per doos: 14,20 kg

      Grootte: 20x145x8 mm

      M² per doos: 0,89 M²

      Voeg grootte: 3,0 mm

      Gewicht per M²: 15,96 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.kitkat-original
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)20
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPorselein
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Mozaïek