Publiceer je producten
T-90 Wall Mount
T-90 Wall Mount
    Tomra

    T-90 Wall Mount

    T-90 is specially developed for stores requiring a fast and intuitive reverse vending machine, with high storage capacity built in. TOMRA’s all-in-one InPac machines are the ideal solution for stores needing a space-efficient reverse vending machine. The machine has built-in compaction and accumulation and can be configured to handle non-refillable glass, PET or cans (or a combination).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.inpac-t90-wall-mount
    • ProductfamilieReverse Vending
    • ProductgroepInPac
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1773
    • Breedte (mm)1878
    • Diepte (mm)1454
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Gefabriceerd inNoorwegen
    • Nettogewicht (kg)525
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Afval en recycling
    • IFC-classificatieObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelReverse Vending Machines
    • OmniClass-nummer23-27 59 00
    • OmniClass-titelRecycling Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika Azië