Publiceer je producten
MultiPac 2 Right
Tomra

MultiPac 2 Right

T-9 and MultiPac together make a perfect fit for medium- to high-volume stores seeking to take advantage of TOMRA Flow TechnologyTM and the high capacity and uptime the MultiPac backroom offers. As a system, the combination of the two solutions ensures convenience, customer satisfaction and system integrity.

Technische specificatie
  • Unieke ref.multipac-2-right
  • ProductfamilieReverse Vending
  • ProductgroepBackroom
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1800
  • Breedte (mm)1400
  • Diepte (mm)1000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inNoorwegen
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)390
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Afval en recycling
  • IFC-classificatieObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelReverse Vending Machines
  • OmniClass-nummer23-27 59 00
  • OmniClass-titelRecycling Equipment

Beschikbaarheid regio

Europa Noord Amerika Azië