Publiceer je producten
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specificatie
    • prepaint steel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.TCA010018
    • ProductfamilieMetal cladding
    • ProductgroepProfiled wall cladding
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)1030
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)6.94
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen