Publiceer je producten
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Estia-R32-all-in-one-80-110_unita-esterna
  • ProductfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProductgroepOutdoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-04-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1050
  • Breedte (mm)1010
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)75
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • IFC-classificatieLuchtafvoer
  • UNSPSC-naamAir conditioners
  • UNSPSC-code40101701
  • Uniclass 2015-codeEF_65_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingAir conditioning
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Europa
Italië

Soortgelijke producten